Eğim sensörü
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
Eğim sensörü
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Eğim açılarında hassas algılama
- Yüksek tekrarlanabilirlik
- Hassas analog çıkış
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
Ürün özellikleri
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
---|---|
Açısal aralık [°] | ± 90 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | statik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | analog sinyal |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0,5...4,5 |
Min. yük direnci [Ω] | 50000 |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
---|---|
Açısal aralık [°] | ± 90 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | <±7; (sıfır nokta hatası cihaz ± 4° ayarlanarak giderilebilir) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [°] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 884 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 282 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Malzemeler | Gövde: PPO |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,8 |
Montaj yönü | Dikey |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3,5 m, PUR |
---|
şemalar ve grafikler
ölçme ve kurulum doğrultusu
|
|
---|