CAN Bus analiz cihazı
EC2036
R360/CAN-ANALYSER
CAN Bus analiz cihazı
EC2036
R360/CAN-ANALYSER
- CAN sistemlerinde veri mesajlarını girmek ve görüntülemek için portatif terminal
- CAN devre düğümleri için parametrelerin ayarlanması
- CAN telgraflarının düz metin çıktısı
- Veriyolu yükünün ve hata çerçeveleri sıklığının yüzde cinsinden gösterimi
- Baud hızının otomatik tespiti
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Görüntü çözünürlüğü [px] | 128 x 64 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|
İzleme aralığı
Görüntü çözünürlüğü [px] | 128 x 64 |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 534,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 211 x 100 x 26 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|