Koruma modülleri
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
Koruma modülleri
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
- Elektronik cihazların ve komponentlerin pik gerilime karşı etkin korunması
- Mobil makinelerin yerleşik sistemlerinde kullanım için
- 6,3 mm yassı pin konektörü üzerinden bağlantı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 202 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 69 x 96 x 33 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|