- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- EC1521
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
EC1521
R360/CabinetCable/10 pins
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
EC1521
R360/CabinetCable/10 pins
- Kontrolörlerin ve diyalog modüllerinin güvenilir sinyal iletimi için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Mobil makinelerde ve özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda uygulamalar için
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için AMP konektörü
- Ters polarite korumalı kilitlenebilir konektör
Uygulama
Dizayn | CabinetController için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 147,7 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1,2 m; 1 mm² | |
Soketli: 1 x AMP |