- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Göstergeler için montaj ve sabitleme elemanları
- EC0733
Grafik göstergeler için montaj çerçevesi
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Grafik göstergeler için montaj çerçevesi
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Uygulama
Dizayn | ecomatDisplay için 12 " |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 609,1 |
---|---|
Montaj şekli | Panel |
Boyutlar [mm] | 158 x 10 x 19 |
Malzemeler | Montaj çerçevesi: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: polipropilen siyah |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|