- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Göstergeler için montaj ve sabitleme elemanları
- EC0732
Grafik göstergeler için montaj çerçevesi
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Grafik göstergeler için montaj çerçevesi
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Uygulama
Dizayn | ecomatDisplay için, CR1102 - 10", CR1204 - 12" |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 141,45 |
---|---|
Montaj şekli | Panel |
Boyutlar [mm] | 36 x 10 x 21 |
Malzemeler | Montaj çerçevesi: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|