- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Göstergeler için montaj ve sabitleme elemanları
- EC0731
Grafik göstergeler için montaj çerçevesi
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Grafik göstergeler için montaj çerçevesi
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Uygulama
Dizayn | ecomatDisplay için 7" |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 814,4 |
---|---|
Montaj şekli | Panel |
Boyutlar [mm] | 135 x 120 x 43 |
Malzemeler | Montaj çerçevesi: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|