İletişim gövdeli önceden kablolanmış ara kablo
EC0452
BasicCable/Display inboard
İletişim gövdeli önceden kablolanmış ara kablo
EC0452
BasicCable/Display inboard
- Kontrolörlerin ve diyalog birimlerinin güvenilir bağlantısı için
- CAN cihazları için güvenilir sinyal aktarımı
- Temaslı gövde ve konektöre entegre CAN bus sonlandırma dirençleri ile
- Hareketli makinelerde kullanım için geniş çalışma ısısı aralığı
- Gerilim beslemesi ve sinyal iletimi için kablolu
Uygulama
Dizayn | kablolu, BasicController ve BasicDisplay için , 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Uygulama | Güç kaynağı; CAN Bus |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 23,2 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,1 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 |