- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Göstergeler için montaj ve sabitleme elemanları
- EC0405
Grafik göstergeler için RAM montaj seti
EC0405
R360/BasicDisplay/RAM-Set
Grafik göstergeler için RAM montaj seti
EC0405
R360/BasicDisplay/RAM-Set
- Gösterge ve diyalog birimlerinin sağlam ve güvenli kurulumu için
- Taşınabilir makinelerde kullanmak için sağlam tasarım
- Şoför mahallinde masaüstü birimi olarak kullanım için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | masa üstünde kullanılan üniteler içindir |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 333 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 197 x 93,2 x 93,2 |
Malzemeler | Montaj kolu: Alüminyum siyah kaplamalı; Montaj levhası: Alüminyum siyah kaplamalı; Top: Lastik; Ekran desteği: Plastik siyah |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|