Dağıtım kutusu
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Dağıtım kutusu
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67; IP 68 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2875 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 22 x 54 x 127 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 |
Konektör tipi | M12 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 15 m, PVC, siyah, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|