Dağıtım kutusu
EBC061
ZDO4F049MSJ0005H10
Dağıtım kutusu
EBC061
ZDO4F049MSJ0005H10
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 2 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 6 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 470,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 20 x 30 x 85,5 | ||||||||
Malzemeler | PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 4 | ||||||||
Konektör tipi | M8 | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|