Dağıtım kutusu
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
Dağıtım kutusu
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67; IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1671 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Malzemeler | PA | ||||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PA | ||||||||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 | ||||||||||
Konektör tipi | M12 | ||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|