Dağıtım kutusu
EBC044
ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS
Dağıtım kutusu
EBC044
ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 15...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 1 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 86,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 17 x 30 x 85,4 |
Malzemeler | PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı |
Port dağıtım kutusu sayısı | 4 |
Konektör tipi | M8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |