Dağıtım kutusu
EBC043
ZDO6H050MSS0010E15
Dağıtım kutusu
EBC043
ZDO6H050MSS0010E15
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4; (pin başına: 2; grup başına: 8) |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...40 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 880 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 22 x 60 x 125 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Port dağıtım kutusu sayısı | 6 |
Konektör tipi | M12 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PVC, siyah, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|