Dağıtım kutusu
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Dağıtım kutusu
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC/DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67; IP 68 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Malzemeler | PA | ||||
Kalıp-gövde malzemesi | PA | ||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 6 | ||||
Konektör tipi | M12 | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M23, dirsek; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |