Dağıtım kutusu
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
Dağıtım kutusu
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60 |
Koruma | IP 67; IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Malzemeler | PA | ||||
Kalıp-gövde malzemesi | PA | ||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 6 | ||||
Konektör tipi | M12 | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|