Dağıtım kutusu
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Dağıtım kutusu
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Yüksek şok ve titreşim direnci
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 303,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 33 x 60 x 152 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 |
Konektör tipi | M12 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |