- Ürünler
- E89124
Dijital gösterge
E89124
DISPLAY/DA340
Dijital gösterge
E89124
DISPLAY/DA340
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 200 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...45 |
---|---|
Koruma | IP 44; (ön taraf) |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | panel kesim boyutu: 91 x 43 mm |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|