- Ürünler
- E89121
Dijital gösterge
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Dijital gösterge
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DX2002 Ürün karşılaştırması: E89121 / DX2002 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 200 |
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...45 |
---|---|
Koruma | IP 44; (ön taraf) |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | panel kesim boyutu: 91 x 43 mm |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|