- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Montaj şaseleri / modül alt parçaları
- E89063
Montaj adaptörü
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
Montaj adaptörü
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
- Diğer üreticilerin borularına montaj için ara parça (redüksiyon)
Uygulama
Dizayn | Diğer üreticilerin borularına montaj için ara parça (redüksiyon) Ø 21,7 / Ø 25,3 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 32,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 31 / L = 54 |
İç çap [mm] | 25,3 |
Dış çap [mm] | 21,7 |
Malzemeler | Alüminyum siyah |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|