RFID etiket
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
RFID etiket
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
Uygulama
Uygulama | metal tankların RFID kodlama |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 860...930 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 512 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | Impinj Monza 4QT |
Tag identifier (TID) [Byte] | 8 |
Elektronik ürün kod (EPC) | 128 bit |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 126,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 48 x 51 x 12,6 |
Malzemeler | Gövde: polikarbonat-ABS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 5 adet |
---|
Diğer veriler
okuma mesafesi (m)
DTE80x | 1,2 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 3 |
ANT820 / ANT920 | 1 |