RFID etiket
E80408
ID-TAG/8.3X3.6/06
RFID etiket
E80408
ID-TAG/8.3X3.6/06
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -40...85 |
---|---|
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 90 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 896 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | ICODE SLIX |
Blok sayısı | 28 |
Blok alanı [Byte] | 4 |
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] | 8 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...90 |
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
Radyo onayı | ISO 15693 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3,75 |
---|---|
Montaj şekli | Sıkı oturmalı gövde; Metale kurulum; Metal olmayana kurulum |
Boyutlar [mm] | Ø 8,3 / L = 3,6 |
Malzemeler | Gövde: PPA GF30; epoksi reçine |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|