RFID etiket
E80394
ID-TAG/174x70x17.6/04
RFID etiket
E80394
ID-TAG/174x70x17.6/04
Uygulama
Uygulama | metal tankların RFID kodlama |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 860...930; (Hindistan: 865...867 MHz) |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 512 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | Impinj Monza 4QT |
Tag identifier (TID) [Byte] | 64 |
Elektronik ürün kod (EPC) | 96 bit; (genişletilebilir: 128 Bits) |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 129,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 70 x 174 x 17,6 |
Malzemeler | Gövde: polikarbonat-ABS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Diğer veriler
okuma mesafesi (m)
DTE80x | 3 |
DTE90x | 3,3 |
ANT860 / ANT960 | 9 |
ANT820 / ANT920 | 2 |