You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80350

RFID etiket

E80350

ID-TAG/D50X3.3/04

RFID etiket

E80350

ID-TAG/D50X3.3/04

  • Yönlendirme konveyörlerinde iş parçası taşıyıcılarının güvenilir şekilde programlanması için
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Yüksek şok ve titreşim direnci
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Çok yüksek okuma ve yazma döngüsü sayısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
  • ce
Uygulama
Uygulama üretim kontrolünde RFID kodlama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 140; (test süresi: 1 x 100 h)
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 865...870
Bellek boyutu [bit] 240
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 11,6
Boyutlar [mm] Ø 50 / L = 3,3
Malzemeler PA 6
Açıklamalar
Açıklamalar
Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Paket miktarı 1 adet