RFID etiket
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
RFID etiket
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -25...85 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 85 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 16000 |
Hafıza tipi | FRAM |
Çip tipi | MB89R118C |
Blok sayısı | 250 |
Blok alanı [Byte] | 8 |
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] | 8 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | sınırsız |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 9,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Malzemeler | PPA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 5 adet |
---|
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | - |