RFID etiket
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
RFID etiket
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
- Yönlendirme konveyörlerinde iş parçası taşıyıcılarının güvenilir şekilde programlanması için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Çok yüksek okuma ve yazma döngüsü sayısı
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -25...85 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 120; (test süresi: 1 x 100 h) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 0,125 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 2048 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...90 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj şekli | Vidalı montaj |
Boyutlar [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Diş tasarımı | M5 x 0,8 |
Malzemeler | PA siyah |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 10 adet |