RFID etiket
E80322
ID-TAG/D26X4/01
RFID etiket
E80322
ID-TAG/D26X4/01
- RFID etiket 125 kHz - Q5
- İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
- Arttırılmış sıcaklık aralığında kullanım için uygun
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -25...85 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 200; (test süresi: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 0,125 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 224 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...140 |
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 2854 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 26 / L = 4 |
Malzemeler | PA Yüksek Sıcaklık |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama | Okuma | Yazma | ||
DTA100 | Üstten | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | Üstten | 15...40 | – | |
DTA200 | Ön taraf | 55 | 55 | |
DTA201 | Ön taraf | 55 | – | |
DTA300 | Ön taraf | 80 | 80 | |
DTA301 | Ön taraf | 80 | – |
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir. | |
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir. |