RFID etiket
E80302
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01
RFID etiket
E80302
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01
- RFID etiket 125 kHz - Q5
- İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
- İş parçası taşıyıcıları için Tag sabitleyici
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -40...85 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 120; (test süresi: 1 x 100 h) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 0,125 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 224 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...90 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 2854 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 10,1 |
---|---|
Gövde | İş parçası taşıyıcıları için Tag sabitleyici |
Boyutlar [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Malzemeler | PBT turuncu; PA siyah |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama | Okuma | Yazma | ||
DTA100 | Ön taraf | 20 | 10 | |
DTA101 | Ön taraf | 20 | – |
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir. | |
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir. |