24 V DC adaptör
E80121
Power Supply 24VDC/1.0A/ww
24 V DC adaptör
E80121
Power Supply 24VDC/1.0A/ww
- Sensörlere güvenli 24 V DA işletim gerilimi beslemesi
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
Elektriksel özellikleri
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24 |
Koruma sınıfı | II |
Maks. dalgalanma [mV] | 300 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86,8 |
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,75 |
Çıkışlar
Çıkış akımı toplamı [A] | 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...40 |
---|---|
Koruma | IP 40; (M12 Soket: IP 69K) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 254,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: Plastik siyah |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Soketli: 1 x M12 |