- Ürünler
- E80110
Pals uzatıcı
E80110
PULSE STRETCHER
Pals uzatıcı
E80110
PULSE STRETCHER
- Yavaş PLC için sinyaller verilmesi
- Çok kısa giriş atımlarının güvenilir şekilde işlenmesi
- Hızlı ve zamandan tasarruf sağlayan ray kurulumu
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Uygulama
Uygulama | çok kısa palsleri uzatıp kullanıma uygun hale getirme; örn. yavaş PLC girişleri için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 5 |
Girişler
Girişler | Giriş seviyesi: 24 V DC (± 10 %); Giriş palsi (min.): 0,2 ms; İki giriş palsi arasındaki zaman (min.): 28 ms |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | Çıkış gerilimi: 24 V DC (± 10%); Çıkış palsi: 25 ms (± 10%); Çıkış akımı (maks.): 10 mA |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 96 x 28 x 42 |
Malzemeler | Plastik |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|