- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E75471
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 42 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 18,45 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA; O-Ring: EPDM; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); bağlantı pinleri: bronz kalaylı |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,4...0,6 Nm |