- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E75354
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E75354
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
Uygulama
Dizayn | AS-i |
---|---|
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma gerilimi AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 104,3 |
---|---|
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,5; (montaj somunu) |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |
---|