Pnömatik bağlantılar için geçme bağlantı L-rakor
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
Pnömatik bağlantılar için geçme bağlantı L-rakor
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
- Güvenilir pnömatik bağlantı için
- AirBox›a hızlı ve kolay kurulum
Uygulama
Ortam | Basınçlı hava, ISO 8573-1: 2001 e göre ayarlanmış |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma basıncı [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: nikel kaplamalı pirinç / PA66; kilitlemeli pul: paslanmaz çelik |
Boru tertibatı | 6 mm |
Manşon çapı [mm] | 8 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|