Alt parça için AS-Interface modülü
E75000
Lower part 10 pcs.
Alt parça için AS-Interface modülü
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i arabirim üst parçaları için
- Hızlı kurulum teknolojisi sayesinde AS arayüzü yassı kablosuna güvenilir bağlantı
- DIN rayları ve paneli üzerine kurulum için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 331,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|