AS-Interface yassı kablo
E74416
Flat cable 200 m EPDM bk 2.5 qmm
AS-Interface yassı kablo
E74416
Flat cable 200 m EPDM bk 2.5 qmm
- AS arayüzü ağlarında güvenilir dış 24 V voltaj beslemesi için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
- Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Büyük çekirdek kesiti
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|---|
Uygulama | Harici 24 V güç kaynağı |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 19069 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 200 m, EPDM, Halojensiz, siyah; 2 x 2,5 mm² |