AS-Interface yassı kablo
E74300
Flat cable 100 m Process ye
AS-Interface yassı kablo
E74300
Flat cable 100 m Process ye
- AS arayüzü ağlarında güvenilir sinyal iletimi için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
- Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanım için özel kablo malzemesi
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Dizayn | vampir diş bağlantı tekniği ile kullanım için |
---|---|
Uygulama | Gıda endüstrisi |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (Tepe gerilimi 300 V) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...105 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6745 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 100 m |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, TPE-PVC bileşimi, sarı; 2 x 1,5 mm² |