AS-Interface yassı kablo
E74220
Flat cable 100 meter TPE red
AS-Interface yassı kablo
E74220
Flat cable 100 meter TPE red
- AS arayüzü ağlarında güvenilir sinyal iletimi için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
- Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 230 DC; (Tepe gerilimi 300 V) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...105 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -30...105 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6960 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 100 m |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, TPE, kırmızı; 2 x 1,5 mm² |