AS-Interface yassı kablo
E74215
Flat cable 100 meter TPE bk
AS-Interface yassı kablo
E74215
Flat cable 100 meter TPE bk
- AS arayüzü ağlarında güvenilir dış 24 V voltaj beslemesi için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
- Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Dizayn | vampir diş bağlantı tekniği ile kullanım için |
---|---|
Uygulama | Harici 24 V güç kaynağı |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (Tepe gerilimi 300 V) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...105 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 8021 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, TPE, siyah; 2 x 1,5 mm² |