AS-Interface yassı kablo
E74104
AS-i Flat cable PUR ye 1000m
AS-Interface yassı kablo
E74104
AS-i Flat cable PUR ye 1000m
- AS arayüzü ağlarında güvenilir sinyal iletimi için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
- Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67585,3 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1000 m |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1000 m, PUR, Halojensiz, sarı; 2 x 1,5 mm² |