AS-Interface yassı kablo
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
AS-Interface yassı kablo
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
- AS arayüzü ağlarında güvenilir dış 24 V voltaj beslemesi için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
- Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|---|
Uygulama | Harici 24 V güç kaynağı |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3674 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 50 m |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 50 m, EPDM, Halojensiz, siyah; 2 x 1,5 mm² |