- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E7354A
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma gerilimi AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için) | |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
Koruma | IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K) | |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
---|---|
II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 166,75 |
---|---|
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FKM; Conta: EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,5; (montaj somunu) |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |
---|