çeper geçişi
E73009
Wall passage stainless steel
çeper geçişi
E73009
Wall passage stainless steel
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 29,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Conta: EPDM |
Kalıp-gövde malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
---|