Koruma kapağı
E73005
PROTECTIVE CAP M8 10 PCS
Koruma kapağı
E73005
PROTECTIVE CAP M8 10 PCS
- Dallandırıcı kutular ve modüllerde nemin içe işlemesine karşı koruma
- Prizlerin kullanılmadığı durumlarda bile koruma derecelendirmesini garantilemek için
Uygulama
Dizayn | CompactM8 modüller için |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 9 x 9 x 8,5 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | ULTRAMID siyah |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,2...1,4; (Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|