- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70600
AS-Interface güç dağıtıcısı
E70600
QUAD AS-i Splitter Box 8A
AS-Interface güç dağıtıcısı
E70600
QUAD AS-i Splitter Box 8A
- AS-i geriliminin veya harici 24 V kaynağının güvenilir dağıtımı
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
Uygulama
Dizayn | AS-i / 24 V |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24 DC |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 89,5 |
---|---|
Malzemeler | PA 6.6; Vidalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Somunlar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Yassı kablo contası: NBR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|