- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70583
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Uygulama
Uygulama | AS-i voltajının M12 sokete dağıtımı |
---|
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 83,1 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PBT / PC |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR |