AS-Interface pasif veriyolu sonlandırması
E70580
AS-I BUS TERMINATION
AS-Interface pasif veriyolu sonlandırması
E70580
AS-I BUS TERMINATION
- Kabloyu ek bir tekrarlayıcı olmadan uzatmak için
- Herhangi bir ağ topolojisinde kullanılabilir
- Yassı kablo izolasyon yer değiştirme konektörünü kullanarak hızlı ve kolay kurulum
- Sinyal kalitesini artırmak için
- Akım beslemesini kontrol etmek için LED gösterge ile
Uygulama
Uygulama | Sinyal kalitesinin uzatılması |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 18,5...31,6 |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 15 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Düşük gerilim izleme | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 50,6 |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |