- Ürünler
- E70486
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70486
FC Splitter ASI M12 FCbottom
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70486
FC Splitter ASI M12 FCbottom
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70586 Ürün karşılaştırması: E70486 / E70586 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 39,1 |
---|---|
Montaj şekli | yön kanalı sağ üstte |
Boyutlar [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Malzemeler | PA 6,6-GF25 |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |
---|