- Ürünler
- E70453
USB Bağlantı kablosu
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB Bağlantı kablosu
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|---|
Uygulama | kontrol paneline veya gösterge paneline kurulum için USB soket |
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 88,2 |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x USB |
Elektriksel bağlantı - Kablo
Kablo: 1,5 m, PVC, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; burulmuş; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x USB |