Soketli bağlantı kablosu
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Soketli bağlantı kablosu
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Uygulama
Uygulama | edgeGateway için gerilim beslemesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 236 |
---|---|
Malzemeler | PBT-GF20 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|