- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70377
AS-Interface yassı kablo dağıtıcı
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
AS-Interface yassı kablo dağıtıcı
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
- AS-i geriliminin veya harici 24 V kaynağının güvenilir dağıtımı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
Uygulama
Dizayn | AS-i / 24 V |
---|---|
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 101,5 |
---|---|
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,5; (montaj somunu) |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|